Menu
Basler Video Recording Software
Erfassen Sie Hochgeschwindigkeitsvideos und Bildsequenzen für Zeitrafferanalysen mit Basler USB 3.0-Kameras und Basler Mikroskopie-Kameras.
Die Basler Video Recording Software bietet eine einfache Installation und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Die Aufnahme von Einzelbildern, die Aufzeichnung von Videos sowie von Bild- oder Videosequenzen als Zeitrafferaufnahmen wird mit dieser Software sehr komfortabel und intuitiv. Die Video Recording Software bietet sogar Kamerasteuerungsfunktionen zur Optimierung der Bildqualität, zur Einrichtung verschiedener Optionen für die Aufzeichnung und zur Verwendung von Hardware-Trigger-Signalen. Die Software-Lösung ist in jedem Basler Mikroskopie PowerPack enthalten und kann auch mit allen weiteren Basler USB 3.0-Kameras verwendet werden.
Umfassende Softwarefunktionen
- Live-Ansicht
- Kamerasteuerung
- Bildkorrekturen
- Automatisierte Bildeinstellungen
- Videoaufnahme im modernen MPEG4-Format
- Erfassung von Hochgeschwindigkeitsaufzeichnungen für die Zeitlupenanalyse
- Erfassung von Bild- und Videosequenzen für die Zeitrafferanalyse
- Bilderfassung per Hardware-Trigger-Signalen
Höchstkomfortable Installation und Usability
- Einfache Installation und unterstützt die Betriebssysteme Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (32 und 64 Bit)
- Selbsterklärendes Software-Design für hohen Bedienkomfort
-
Aufzeichnung von Hochgeschwindigkeitsvideos
In Kombination mit den hohen Bildraten von Basler Kameras ermöglicht Ihnen die Basler Video Recording Software die Erfassung von Zeitlupenvideos. Diese Aufzeichnungen sind unter anderem für die Bewegungsanalyse nützlich, bei der sich schnell bewegende Objekte untersucht werden müssen. Dies ist beispielsweise besonders bei Anwendungen in der Materialanalyse, der Qualitätsinspektion sowie bei der mikroskopischen Sperma-Analyse oder Überwachung von Zelltransportprozessen notwendig.
Erfahren Sie mehr
-
Bild- oder Videoaufnahme zur Zeitrafferanalyse
Die Basler Video Recording Software bietet ebenfalls Aufnahmen zur Zeitrafferanalyse an, was besonders hilfreich für die Verwendung in der Mikroskopie sein kann. Zur weiteren Analyse und Verarbeitung werden dafür unkomprimierte Bildsequenzen aufgenommen. Außerdem können Sie Zeitraffervideos aufzeichnen, beispielsweise für die Überwachung von Prozessen und Änderungen in Mikroskop-Proben, in der Materialwissenschaft oder Prozessdokumentation in Industrieanwendungen. Das Zeitintervall für sowohl Bild- als auch Videoaufzeichnungen kann auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingestellt werden. Auch Anfang und Ende der Erfassung können festgelegt werden, z. B. um die Aufzeichnung automatisch zu stoppen.
Erfahren Sie mehr
-
Nutzung von Hardware-Trigger-Signalen
Bei der Verwendung von beispielsweise einer Basler ace Kamera kann die Basler Video Recording Software Bilder oder Videos sogar mittels Hardware-Trigger-Signalen aufnehmen. Hierzu muss ein externes Trigger-Kabel mit dem I/O-Anschluss der Kamera verbunden werden. Für eine vollständige Videoaufnahme muss die Kamera kontinuierlich getriggert werden. Diese Funktion erweist sich bei vielen Anwendungsfällen als sehr praktisch. Sie kann beispielsweise die freihändige Dokumentation während der Materialinspektion unterstützen, wobei ein Signal durch Drücken eines Fußpedals abgegeben wird.
Erfahren Sie mehr
Download – Basler Video Recording Software
Sie erhalten die Basler Video Recording Software in unserem Download-Bereich , um sie mit Ihrer Basler Mikroskopie-Kamera oder einer anderen Basler USB 3.0-Kamera zu nutzen.
Download – Basler Video Recording Software
Kamera-Direkteinstieg
Basler PowerPack für Mikroskopie
Ihr maßgeschneidertes Komplett-Kamerapaket für Mikroskopie!
Erfahren Sie mehr