Corona/COVID-19: Unser Vertrieb und Kundenservice stehen Ihnen wie gewohnt zur Seite. Mehr erfahren

Schließen

Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

pylon SDKs

Die pylon SDKs bieten leicht zu erlernende Programmierschnittstellen, mit denen Sie Ihre Produktivität und die Stabilität Ihrer Anwendungen steigern können. Jedes SDK enthält viele Code-Beispiele für alle Arten von Funktionalitäten, sowie eine umfassende Entwicklerdokumentation. Die pylon SDKs sind für verschiedene Programmiersprachen wie C++, .Net/C#, C und Java erhältlich.

pylon für Ihr Betriebssystem herunterladen

Die pylon Camera Software Suite ist eine kostenlose Software, die direkt nach dem Herunterladen installiert und verwendet werden kann.

Zum Download-Center

Komponenten der Basler pylon Camera Software Suite

Baslers pylon besteht aus drei Komponenten: SDKs für die Integration in Anwendungssoftware, Konfigurationstools für die Evaluierung und Einrichtung von Kameras, sowie Treiber und GenTL Producer für eine zuverlässige Konnektivität.

Zurück zur pylon software suite Übersicht

pylon Viewer

pylon Viewer

Einfache Kameraevaluierung und leistungsstarke Werkzeuge, um das beste Bild aus Ihrer Basler Kamera herauszuholen, wie z.B. Vignetting Correction, Sharpness Indicator, Bandwidth Manager und viele mehr.

mehr erfahren
pylon Treiber & GenTL

pylon Treiber & GenTL

Stabile, zertifizierte Treiber für Windows, Linux, MacOS und Android und einfache Anbindung über Gen<I>Cam und GenTL. Hervorragende Performance und Zuverlässigkeit für Ihre Anwendung.

mehr erfahren

pylon News

pylon Release 6.2.0 unterstützt neue Basler boost Kameramodelle

Unsere pylon Camera Software Suite erscheint in der neuen Version 6.2.0 für Windows, Linux und MacOS. Ab sofort werden mit diesem Release vor allem die neuen Basler boost Kameramodelle unterstützt.

Den ganzen Artikel lesen

Basler Kameras jetzt auch für Android Anwendungen

Mit der Basler pylon Software können Sie unser Computer Vision Portfolio nun auch für Anwendungen auf mobilen Android Systemen nutzen.

Den ganzen Artikel lesen

pylon für macOS – Jetzt in der neuen Version 6.1.2

Das neue pylon Release für macOS enthält verschiedene neue Features. Wir zeigen einen Überblick. Baslers beliebte pylon Camera Software Suite für macOS erscheint in der neuen Version 6.1.2. Mit dieser Version stehen dem Anwender unter macOS eine Reihe von Features zur Verfügung, die bisher nur in den Versionen für Windows und Linux zu finden waren. Die neue Version läuft auch unter macOS Catalina (10.15).

Den ganzen Artikel lesen

Compression Beyond und mehr mit der pylon Camera Software Suite 6.1

Das neue pylon 6.1 Release ist ab sofort verfügbar: jetzt mit Compression Beyond zur Bildkompression bei ace 2 Pro Kameras, Unterstützung von CoaXPress 2.0 für Linux x86 und verbessertem Feature-Fenster im pylon Viewer.

Den ganzen Artikel lesen