Menu
pylon Camera Software Suite
Die pylon Camera Software Suite ist ein Software-Paket, bestehend aus einem Easy-To-Use SDK sowie Treibern und Tools, mit dem Sie jede Basler Kamera mit einem Windows-oder Linux-PC oder Mac bedienen können. Dank neuester GenICam Technologie bietet pylon uneingeschränkten Zugang zu den neuesten Kameramodellen und den aktuellsten Features.
Die von pylon zur Verfügung gestellte Programmierschnittstelle ist sehr einfach zu lernen und zu verwenden. Sie beschleunigt die Produktivität in der Entwicklung und verbessert die Stabilität der Anwendungen die sie nutzen.
Laden Sie unsere Übersicht herunter und erfahren Sie mehr über die Vorteile von pylons Programmierschnittstelle.
Highlights der pylon Camera Software Suite
- ein Software-Paket für alle Betriebssysteme wie Windows, Linux x86, Linux ARM und macOS
- ein Software-Paket für alle Interfaces und Standards wie CoaXPress 2.0, GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link und BCON for LVDS
- einzigartige kontext-sensitive Kameradokumentation und Programmer’s Guides für einfache Kameraevaluierung und Software-Entwicklung
- eine Reihe von Programmierbeispielen für alle typischen Kameraanwendungen in allen unterstützten Programmiersprachen wie C, C++, C#, VB.Net
- einfach zu bedienender und leistungsstarker pylon Viewer inklusive Mehrsprachenunterstützung für Kamerafeatures für die gleichzeitige Inbetriebnahme und Evaluierung mehrerer Kameras
- GigE und USB Bandwidth Manager für einfache Setup-Optimierung
- einmaliger Kamera-Emulator für die Software-Entwicklung ohne physikalische Kameras und vieles mehr
Erfahren Sie mehr zu den Highlights von pylon für Ihr Betriebssystem
pylon für Windows
pylon für Linux x86
pylon für Linux ARM
pylon für macOS
pylon Open-Source-Projekte: Gestalten Sie aktiv mit!
„pypylon“ und „pylon Kamera-Treiber für ROS“ sind zwei Neuheiten, von denen Sie bei der Programmierung in der Programmiersprache Python und beim Erstellen von Roboteranwendungen in besonderer Weise profitieren. Beides stellt Basler erstmals als Open-Source-Projekte zur Verfügung.
pypylon ist das neue Open-Source Wrapper-Interface für die Basler pylon Camera Software Suite. Es ermöglicht sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Python-Programmierern, effizient und schnell Prototypenanwendungen zu entwickeln und Basler Kameras zu testen, ganz ohne eine komplexe Entwicklungsumgebung. Ihre Vorteile: schnellere Kamera-Evaluierung, produktivere Programmierung und sinkende Projektkosten.
pypylon
Mit dem pylon Kamera-Treiber für das Robot Operating System (ROS) können Sie Roboteranwendungen, wie zum Beispiel für Logistik in der Industrie 4.0 entwickeln und Basler GigE- und USB 3.0-Kameras dafür einsetzen.
ROS ist ein Open-Source-Framework mit Entwicklungstools, Algorithmen und Treiber für eine Vielzahl von Roboterplattformen.
Für welche Modelle eignet sich die pylon Camera Software Suite?
- A6xxf, A31xf und A102f
- Basler runner, Basler racer
Grundsätzlich unterstützt pylon bei Camera Link-Kameras nur die Konfiguration, nicht jedoch den Bildeinzug. Camera Link-Kameras der Basler sprint, A- und L-Serien werden nicht von pylon unterstützt. Für diese Kameras benötigen Sie das CCT+, diese Software können Sie hier herunterladen.
pylon Download
Themen auf dieser Seite:
pylon Camera Software Suite
pylon Highlights
pylon für Ihr Betriebssystem
Für welche Modelle eignet sich pylon?