Menu
Basler Mikroskopie-Software
Mit dem Basler PowerPack für Mikroskopie erhalten Sie die professionelle Mikroskopie-Software für Bildakquisition und Analyse.
Die Basler Mikroskopie-Software ist ein wichtiger Bestandteil von Baslers PowerPack für Mikroskopie. Diese Software ist mit unseren Mikroskopie-Kameras zur Kamerasteuerung sowie für Bildakquisition, Verarbeitung und Analyse gut aufeinander abgestimmt. Entdecken Sie die Vorteile dieser Software als ideale Lösung für die Überwachung, Dokumentation und Archivierung in der Bildung und Routineforschung sowie für die industrielle Umgebung.
Benötigen Sie professionelle Bildverarbeitung für anspruchsvolle Mikroskopie-Anwendungen in der Biotechnologie, der Materialwissenschaft oder der biomedizinischen bzw. industriellen Forschung? Nutzen Sie die Vorteile der erweiterten Softwarefunktionen wie Kalibrierung, Messung, Anmerkungen oder Pseudo-Einfärbung. Erreichen Sie mit erweiterten Bildoptimierungs- und Farbeinstellungsoptionen wie Farbton, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Gamma- und Signalverstärkungsregelungen eine erstklassige Farbwiedergabe. Außerdem können Sie die Software leicht an Ihren Arbeitsablauf anpassen.
Umfassende Softwarefunktionen
- Farbton, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Gamma- und Signalverstärkungsregelungen
- Kalibrierung, Messung und Anmerkungen
- Automatische/manuelle Belichtungssteuerung
- Belichtungskompensation zur Anpassung der Zielhelligkeit
- Ausgewählte Voreinstellungen für Lichtquellen und Weißabgleich
- Einzigartiger Schärferegelungsalgorithmus für Tiefenschärfe
- Top-GUI Pseudo-Färbungen für Fluoreszenzanwendungen
- Unterstützt Vergrößerungsstufen für Stereomikroskope
Einfachste Installation und Benutzerfreundlichkeit
- Intuitive und anpassbare Benutzeroberfläche mit Echtzeit-Liveansicht
- Einfache Bildakquisition und Standard-Bildverarbeitung
- Dark-Skin-Modus für reduzierte Lichtemission und entspanntere Augen bei Fluoreszenzanwendungen
- Umfangreiche Hilfefunktionen
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche (Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch, Russisch)
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (32 und 64 Bit)
- Kameraeinstellungen zum Speichern und Wiederherstellen
Highlights der Basler Mikroskopie-Software:
-
Dark-Skin-Modus für Fluoreszenzanwendungen
Basler bietet für Fluoreszenzanwendungen nicht nur geeignete Kameras: die im PowerPack für Mikroskopie enthaltene Basler Mikroskopie-Software berücksichtigt ebenfalls die komplexen Anforderungen dieser Anwendungen. So können Sie zum Beispiel für die grafische Benutzeroberfläche der Basler Mikroskopie-Software den Dark-Skin-Modus wählen, um das emittierte Licht vom Display zur Probe zu reduzieren. Diese Funktion reduziert auch die Belastung der Augen des Benutzers, wenn in einer dunklen Umgebung gearbeitet wird.
Weitere Informationen
-
Farbvoreinstellungen für die gängigsten Fluoreszenzmarker
Um Anwendungen in der Fluoreszenzmikroskopie komfortabler und effizienter zu gestalten und dem Benutzer wertvolle Zeit zu sparen, hat Basler Farbvoreinstellungen für die gängigsten Fluoreszenzmarker integriert. Für einen schnellen Zugriff befinden sich diese Voreinstellungen direkt unter den Kameraeinstellungen und können mit einem Klick aktiviert werden. Standardmäßig sind diese Voreinstellungen grün, rot, blau und orange.
Außerdem können Anwender die Farbvoreinstellungen entsprechend ihren eigenen Anforderungen konfigurieren und die Aufteilungen der Farbübergänge neu definieren. Bilder mit dieser Pseudo-Einfärbung können als Graustufenbild in anderen Anwendungen weiter bearbeitet oder so wie sie im Software-Fenster erscheinen als Farbversion gespeichert werden.
Weitere Informationen
-
Schärferegler für optimierte Bilder ohne Geschwindigkeitsverlust
Die Basler Mikroskopie-Software umfasst einen bisher einmaligen Schärferegler zur Optimierung der Bilder für mehr Tiefenschärfe. Bei hoher Vergrößerung wird bislang auf eine Tiefenschärfe fokussiert. Die anderen Bildbereiche bleiben dabei verschwommen. Mit diesem patentierten Algorithmus können Sie mehr Schärfe in das gesamte Bild bringen. Im Gegensatz zu den Produkten anderer Hersteller funktioniert diese In-Kamera-Bildoptimierung ohne Beeinträchtigung der Kamerageschwindigkeit oder der Echtzeit-Bildübertragung.
Weitere Informationen
-
Belichtungskompensation
Bei automatischer Belichtung können Anwender der Basler Mikroskopie-Software die Zielhelligkeit dieser automatischen Funktion anpassen. Falls Sie ein noch helleres und strahlenderes Weiß benötigen, fügen Sie für perfekte Ergebnisse den Standardwerten einen Helligkeitsversatz hinzu. Die Standardwerte reichen zur Vorbeuge von übersättigten oder überbelichteten Bildern aus. Sie können allerdings auch reduziert werden. Speichern Sie diese Einstellungen und sparen Sie wertvolle Zeit.
Weitere Informationen
-
Unterstützung von Stereomikroskope
Für Stereomikroskope gibt es in der Menüleiste eine Dropdown-Liste zur Anpassung der Vergrößerungsstufe. Mit dieser Funktion können Sie die Vergrößerungsstufen an die Einstellungen des verwendeten Stereomikroskops anpassen. Sie können die Vergrößerungen schrittweise von 1-fachen Zoom bis hin zu 13,5-fachen Zoom einstellen.
Weitere Informationen
Download - Basler Mikroskopie-Software
Installieren Sie die Basler Mikroskopie-Software am besten jetzt gleich und nutzen Sie sie mit Ihrer Basler Mikroskopie-Kamera. Hinweis: Diese Software ist nicht kompatibel mit anderen Kameras von Basler oder von weiteren Kameraherstellern.
Download – Basler Mikroskopie-Software
Kamera-Direkteinstieg
Basler PowerPack für Mikroskopie
Ihr maßgeschneidertes Komplett-Kamerapaket für Mikroskopie!
Erfahren Sie mehr