Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
  • Entdecken Sie eine neue Galaxie mit Baslers CoaXPress 2.0-Lösungen

    Unser umfangreiches CXP-12-Produktportfolio nimmt Fahrt auf. Betreten Sie unsere CXP-2.0-Galaxie und erforschen Sie neue Sphären in der industriellen Bildverarbeitung.

    Baslers CoaXPress 2.0-Galaxie im Video

Alle CoaXPress 2.0-Komponenten für Ihr System - mehr Performanz, weniger Komplexität

Realisieren Sie anspruchsvolle Vision Systeme für Anwendungen mit hohen Bandbreiten. Von uns erhalten Sie alle CoaXPress 2.0 (CXP-12)-Komponenten bei moderaten System- und Implementierungskosten: Kameras, Interface Cards, Evaluation Kits, Softwarebibliotheken, Objektive, Kabel und weiteres Zubehör.

Galaktische Bandbreiten mit CoaXPress 2.0

Profitieren Sie von noch mehr Übertragungspower für große Datenmengen über längere Distanzen . Dank einfacher Implementierung standardisierter und bestens aufeinander abgestimmter Komponenten halten Sie die Systemkosten überschaubar. Eine einfache Inbetriebnahme der CoaXPress-Komponenten ist gewährleistet – plug-and-play Installation.

  • Hohe Bandbreiten gepaart mit möglichen langen Kabellängen (12,5 Gbps pro Kanal)
  • Höhere Bildrate und verbesserte Bildqualität dank neuester CMOS-Sensorgenerationen
  • Einsatz in Echtzeit-Anwendungen für zahlreiche Applikationen
  • Weniger Komplexität durch neue Hardwaregeneration und ein einziges SDK für alle Komponenten – einfache und schnelle Inbetriebnahme
  • Bildvorverarbeitung auf Interface Cards möglich
  • Höhere Flexibilität bei der Systemauslegung
  • Perfektes Upgrade von Camera Link oder CXP 1.1.1-Bildverarbeitungs-Systemen
  • Umfangreiches Firmware Feature-Set
  • Deutliche Kosteneinsparungen pro übertragenem Megapixel

Unsere CoaXPress-Galaxie

Die Basler CoaXPress 2.0-Galaxie eröffnet weitere Technologiewelten mit exakt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten inklusive leistungsstarker Software. Reduzieren Sie Ihre Integrations- und Systemkosten! Vertrauen Sie unserer über 30-jährigen Erfahrung in der industriellen Bildverarbeitung, um Sie auf Ihrem Weg zur Erforschung neuer Sphären mit CXP-12-Performance zu unterstützen.

Klicken Sie auf die Ziffern im Bild, um mehr über die Lösungskomponenten zu erfahren.

Kameras

Die boost CXP-12-Kameraserie liefert eine exzellente Bildqualität und schnelle Übertragung über CoaXPress 2.0. Profitieren Sie von einfacher Inbetriebnahme mit passenden CXP-12 Interface Cards.

boost Kameraserie entdecken

Objektive

Unsere Objektive mit C- bzw. F-Mount bieten kostenoptimiert beste Qualität für anspruchsvollste Anwendungen, optimal für alle unsere Kameras mit sehr hohen Auflösungen und Geschwindigkeiten.

Passende Objektive prüfen

CXP-12 Interface Cards

Die eigens für die boost Kameras entwickelten Basler CXP-12 Interface Cards stellen die perfekte Ergänzung und den einfachsten Einstieg in unsere CoaXPress-Galaxie dar.

Interface Cards kennenlernen

Kabel

Die robusten CoaXPress-Kabel mit standardisierten Micro-BNC (HD-BNC) Anschlüssen sind industrietauglich und kosteneffizient: weniger Kabel für höhere Bandbreiten dank CXP 2.0. Über das CoaXPress-Kabel sind auch die Triggerung und Stromversorgung der Kamera gewährleistet.

CXP-12-Koaxialkabel

Software

Einfache Inbetriebnahme der CXP-12-Komponenten (Kamera und Interface Card) mit der pylon Camera Software Suite als gemeinsames SDK, wodurch sich zusätzliche Softwarekomponenten einsparen lassen.

pylon als einziges SDK

Kameras

Die boost CXP-12-Kameraserie liefert eine exzellente Bildqualität und schnelle Übertragung über CoaXPress 2.0. Profitieren Sie von einfacher Inbetriebnahme mit passenden CXP-12 Interface Cards.

boost Kameraserie entdecken

Objektive

Unsere Objektive mit C- bzw. F-Mount bieten kostenoptimiert beste Qualität für anspruchsvollste Anwendungen, optimal für alle unsere Kameras mit sehr hohen Auflösungen und Geschwindigkeiten.

Passende Objektive prüfen

CXP-12 Interface Cards

Die eigens für die boost Kameras entwickelten Basler CXP-12 Interface Cards stellen die perfekte Ergänzung und den einfachsten Einstieg in unsere CoaXPress-Galaxie dar.

Interface Cards kennenlernen

Kabel

Die robusten CoaXPress-Kabel mit standardisierten Micro-BNC (HD-BNC) Anschlüssen sind industrietauglich und kosteneffizient: weniger Kabel für höhere Bandbreiten dank CXP 2.0. Über das CoaXPress-Kabel sind auch die Triggerung und Stromversorgung der Kamera gewährleistet.

CXP-12-Koaxialkabel

Software

Einfache Inbetriebnahme der CXP-12-Komponenten (Kamera und Interface Card) mit der pylon Camera Software Suite als gemeinsames SDK, wodurch sich zusätzliche Softwarekomponenten einsparen lassen.

pylon als einziges SDK

CXP-12-Lösungen für Ihre Anwendung

Mit unseren verschiedenen Gesamtlösungen aus abgestimmten CXP-12-Komponenten finden Sie das geeignete High-Performance Bildverarbeitungs-System zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Vom jeweiligen Anwendungsbeispiel gelangen Sie auf eine dazu passende Konfiguration in unserem praktischen Vision System Konfigurator. Sie können die empfohlenen Konfigurationen ganz einfach auf Ihre Anforderungen anpassen, indem Sie Komponenten hinzufügen oder entfernen.
Haben Sie Fragen zu unseren CXP-12-Lösungen für Ihre Anwendung? Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, das Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite steht.

Kontaktieren Sie unsere Experten

Die CoaXPress 2.0-Features

CXP-12 ist der Leistungsstandard für anspruchsvolle Anwendungen mit moderaten Investitionskosten.

  • Hohe Bandbreiten bis zu 50 Gbps bei vier Kanälen, um maximal von der neuesten CMOS-Sensor-Generation zu profitieren (Auflösung und Geschwindigkeit)
  • Große Übertragungslängen
  • Industrietaugliche, flexible und günstige Standardkabel mit robustem Micro-BNC (HD-BNC) Stecker
  • Echtzeitfähigkeit/geringe Latenzzeiten
  • Multi-Kamera- und -Interface Card-Setup
  • Hälfte der Kabelanzahl für gleiche Datenmenge wie bei CoaXPress 1.1.1 (CXP-6)
  • Reduzierte Systemkomplexität, vereinfachte Installation (Plug-and-Play)
  • Triggern in Kombination mit Power over CoaXPress (PoCXP) mit nur einem Kabel
  • Überschaubare Implementierungs- und Gesamtsystemkosten

Weitere Informationen zu CoaXPress

Sie möchten sich weiter zum Thema CoaXPress informieren? Mit unseren CoaXPress 2.0-Informationsmaterialien sind Sie stets im Bilde. Finden Sie hier White Paper, Use Cases, Broschüren und weitere wichtige spannende Dokumente zum Thema CXP-12.

Filter anzeigen

    Sie haben weitere Fragen an uns?

    Unsere CoaXPress-Spezialisten helfen Ihnen gerne.

    Sales Team kontaktieren Support kontaktieren