Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler ace 10 und 14 MP-Modelle – hohe Auflösung und exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

Sie suchen Kameras, die sehr detailreiche Bilder liefern und dabei kostengünstig und leicht zu integrieren sind? Testen Sie die Basler ace GigE- und USB 3.0-Kameras mit den neuesten 10 und 14 MP CMOS-Sensoren von Aptina.

Mit diesen Kameras bietet Basler Ihnen alle Möglichkeiten, Ihr System sowohl technisch als auch kostenseitig zu optimieren.

  • Verbessern Sie Ihre System-Performance: Mehr Bilddetails oder verbesserter Field of View (FOV) dank der hohen Auflösungen.
  • Senken Sie Ihre Systemkosten: Sie benötigen weniger Kameras pro System um das Gleiche wie bisher zu sehen und profitieren zudem von der neuen Aptina A-pix Technologie mit sehr kleinen und sensitiven Pixeln.
  • Kurzum: Sie erhalten äußerst leistungsstarke Kameras in bewährter Basler Qualität – und das wie immer zu einem sehr attraktiven Preis.

Die technischen Details im Überblick:

  • Sehr empfindliche Aptina CMOS-Sensoren der neuesten Generation mit 10 und 14 MP Auflösung
  • Volle Bandbreitenausnutzung von USB 3.0: 14 Bilder pro Sekunde bei 10 MP und 10 Bilder pro Sekunde bei 14 MP Auflösung
  • Sehr gute Geschwindigkeiten über Gigabit Ethernet: 10 Bilder pro Sekunde bei 10 MP und 7 Bilder pro Sekunde bei 14 MP Auflösung
  • Rolling Shutter-Sensoren mit Global Start Release Feature
  • Klein und leicht – ideal für Systeme, in denen der Platz knapp ist
  • 3 Jahre Gewährleistung und unsere kostenlose pylon Camera Software Suite

Typische Anwendungsbeispiele

Der Einsatzbereich dieser Kameras ist sehr groß. Ihre Vorteile spielen sie u. a aus in

  • Code Reading: Lesen Sie mehr Codes in einem Schritt dank des größeren Field of View
  • Digitale Mikroskopie (Industrie und Biomedizin): Idealer Fit aus hoher Auflösung, Sensorformat (1/2“), Plug-and-play mit USB 3.0
  • Alignment: Schnellere Ausrichtung dank detailreicher Bilder und größerem Inspektionsbereich pro Aufnahme

Sechs Modelle in Monochrom und Farbe sind bereit zum Testen:

Kameramodell Auflösung (H x V) Bildrate Mono/Farbe Schnittstelle
acA3800-14um 3840 px x 2748 px 14 fps Mono USB 3.0
acA3800-14uc 3840 px x 2748 px 14 fps Color USB 3.0
acA4600-10uc 4608 px x 3288 px 10 fps Color USB 3.0
acA3800-10gm 3856 px x 2764 px 10 fps Mono GigE
acA3800-10gc 3856 px x 2764 px 10 fps Color GigE
acA4600-7gc 4608 px x 3288 px 7 fps Color GigE