Menu
Basler boost Bundle – für unendliche Möglichkeiten in Medical & Life Sciences
Was ergibt die Kombination aus neuester CMOS-Sensortechnologie und hohen Bandbreiten? Die Basler boost CoaXPress 2.0-Kameraserie! Und ergänzt um die Basler CXP-12-Interface Card 1C? Das Basler boost Bundle!
Das Bundle eignet sich für Anwendungen aus Medical & Life Sciences, in denen es auf hohe Auflösungen, schnelle Datenraten und geringe Latenzzeit bei gleichzeitig geringem Integrationsaufwand ankommt. Ein Beispiel sind Operationsmikroskope mit integrierter Kamera. Die Basler boost liefert bei einer Auflösung von 4K Bilder mit 60 fps und ermöglicht Einblicke in den Operationsverlauf oder das Markieren von Tumoren in fluoreszenzunterstützten Eingriffen.
Unsere Produktauswahl für CoaXPress 2.0
Basler boost
Baslers Kameraserie mit CoaXPress 2.0 für hohe Bandbreiten und hohe Auflösungen.
Zur boost Kamera
Basler boost Bundle
Basler CXP-12-Kamera zusammen mit der eigens dafür entwickelten Basler CXP-12-Interface Card
Zum boost Bundle
CoaXPress Evaluation Kit
Basler boost Kamera, Interface Card und Starter Kit für schnelle Installation und Integration
Zum Evaluation Kit
CXP-12 Zubehör
Zubehör für einen reibungslosen und einfachen Anschluss Ihrer Kamera oder Ihres Kamera-Bundles
Zum Zubehör
Product Insight „Basler boost in Medical & Life Sciences”
Die Basler boost Kamerafamilie bietet hohe Auflösungen, schnelle Bildübertragungsraten und geringe Systemkosten. Dank des aufeinander abgestimmten Bundles aus Kamera und CXP-12-Interface Card und zuzüglich aller wichtigen Basler-eigenen Firmware Features eignet sie sich für Mikroskopie- und Laboranwendungen sowie als Unterstützung bei chirurgischen Eingriffen.
Product Insight lesenHaben Sie Fragen?
Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihre Anfrage und berät Sie gerne!