Basler racer raL4096-24gm
- DR-4k-7 Sensor
- 4k Auflösung
Die Basler racer raL4096-24gm GigE-Kamera mit dem Awaiba DR-4k-7 CMOS-Sensor liefert 26 kHz bei 4k Auflösung.
Lieferzeit | 2 - 3 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 1.169,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 105994 |
---|---|
Kamerakategorie | Zeilenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Awaiba |
---|---|
Sensor | DR-4k-7 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensortypen | CMOS |
Auflösung (HxV) | 4096 px × 1 px |
Auflösung | 4k |
Pixelgröße (H x V) | 7 μm × 7 μm |
Zeilenrate | 26 kHz |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung | trigger width or timed |
Digitaler Input | 3 |
Digitaler Output | 2 |
Stromversorgung | 12-24 VDC |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 42.67 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 8.6 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 25.1 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 69.2 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 44 dB (typical) |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 36 mm x 56 mm x 62 mm |
Gewicht | 240 g |
Objektiv-Anschluss |
|
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation