Basler dart R daA720-520um (No-Mount)
- IMX287 Sensor
- 523 fps Framerate
- VGA Auflösung
Die Basler daA720-520um (No-Mount) USB 3.0-Kamera mit dem Sony IMX287 CMOS Sensor liefert 523 Bilder pro Sekunde bei VGA Auflösung. Dieses Modell hat keinen Mount.
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108722 |
---|---|
Produktfamilie | dart R |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX287 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2,9" |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 5 mm × 3.7 mm |
Auflösung (HxV) | 720 px × 540 px |
Auflösung | VGA |
Pixelgröße (H x V) | 6.9 μm × 6.9 μm |
Framerate | 523 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Digitaler Input | 0 |
Digitaler Output | 0 |
General Purpose I/O | 4 |
Bauform
Housing Typ | Board Level |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 8 mm x 27 mm x 27 mm |
Gewicht | 5 g |
Objektiv-Anschluss | No-Mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation