Basler dart daA3840-45uc (No-Mount)
- IMX334 Sensor
- 45 fps Framerate
- 8.3 MP Auflösung
Die Basler daA3840-45uc (No-Mount) USB 3.0-Kamera mit dem Sony IMX334 CMOS Sensor liefert 45 Bilder pro Sekunde bei 8,3 MP Auflösung. Dieses Modell hat keinen Mount.
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108273 |
---|---|
Produktfamilie | dart R |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX334 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/1,8" |
Sensordiagonale | 8.81 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 7.68 mm × 4.32 mm |
Auflösung (HxV) | 3840 px × 2160 px |
Auflösung | 8.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2 μm × 2 μm |
Framerate | 45 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Bildverarbeitung | In-camera |
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 0 |
Digitaler Output | 0 |
General Purpose I/O | 4 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 2 W |
Bauform
Housing Typ | Board Level |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 7.9 mm x 27 mm x 27 mm |
Gewicht | 5 g |
Objektiv-Anschluss | No-Mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 75 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation