Basler dart R daA2448-70um (S-Mount)
- IMX548 Sensor
- 72 fps Framerate
- 5 MP Auflösung
Die Basler daA2448-70um (S-Mount) USB 3.0-Kamera mit dem Sony IMX548 CMOS Sensor liefert 72 Bilder pro Sekunde bei 5 MP Auflösung. Dieses Modell hat einen S-Mount.
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108620 |
---|---|
Produktfamilie | dart R |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX548 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,8" |
Sensordiagonale | 8.7 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 6.71 mm × 5.61 mm |
Auflösung (HxV) | 2448 px × 2048 px |
Auflösung | 5 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm × 2.74 μm |
Framerate | 72 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Digitaler Input | 0 |
Digitaler Output | 0 |
General Purpose I/O | 4 |
Bauform
Housing Typ | Board Level |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 19.9 mm x 29.3 mm x 29 mm |
Gewicht | 15 g |
Objektiv-Anschluss | S-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation