Basler boost boA8100-16cc
- XGS 45000 Sensor
- 19 fps Framerate
- 44.7 MP Auflösung
Die Basler boA8100-16cc CoaXPress 2.0-Kamera mit dem ON Semiconductor XGS 45000 CMOS-Sensor liefert 19 Bilder pro Sekunde bei 45 MP Auflösung.
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108394 |
---|---|
Produktfamilie | boost R |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | onsemi |
---|---|
Sensor | XGS 45000 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 35 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 26.2 mm × 17.4 mm |
Auflösung (HxV) | 8192 px × 5460 px |
Auflösung | 44.7 MP |
Pixelgröße (H x V) | 3.2 μm × 3.2 μm |
Framerate | 19 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | PoCXP or 24 VDC |
Leistung (typisch) | 9.2 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 49.1 mm x 80 mm x 80 mm |
Gewicht | 525 g |
Objektiv-Anschluss |
|
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation