Basler boost R boA4500-45cc
- XGS 20000 Sensor
- 45 fps Framerate
- 20 MP Auflösung
Die Basler boA4500-45cc CoaXPress 2.0-Kamera mit dem ON Semiconductor XGS 20000 CMOS-Sensor liefert 45 Bilder pro Sekunde bei 20 MP Auflösung.
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108390 |
---|---|
Produktfamilie | boost R |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | onsemi |
---|---|
Sensor | XGS 20000 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1,3" |
Sensordiagonale | 20.36 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 14.4 mm × 14.4 mm |
Auflösung (HxV) | 4500 px × 4500 px |
Auflösung | 20 MP |
Pixelgröße (H x V) | 3.2 μm × 3.2 μm |
Framerate | 45 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | PoCXP or 24 VDC |
Leistung (typisch) | 10.4 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 49.1 mm x 80 mm x 80 mm |
Gewicht | 525 g |
Objektiv-Anschluss |
|
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation