Basler boost R boA4096-93cm
- IMX255 Sensor
- 93 fps Framerate
- 9 MP Auflösung
Die Basler boA4096-93cm CoaXPress 2.0-Kamera mit dem Sony IMX255 CMOS-Sensor liefert 93 Bilder pro Sekunde bei 9 MP Auflösung.
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107803 |
---|---|
Produktfamilie | boost R |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX255 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale | 15.97 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 14.1 mm × 7.5 mm |
Auflösung (HxV) | 4096 px × 2168 px |
Auflösung | 9 MP |
Pixelgröße (H x V) | 3.45 μm × 3.45 μm |
Framerate | 93 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | PoCXP or 24 VDC |
Leistung (typisch) | 8 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Gewicht | 480 g |
Objektiv-Anschluss |
|
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation