Basler boost R boA4096-180cc
- IMX535 Sensor
- 180 fps Framerate
- 12 MP Auflösung
Die Basler boA4096-180cc CoaXPress 2.0-Kamera mit dem Sony IMX535 CMOS-Sensor liefert 180 Bilder pro Sekunde bei 12 MP Auflösung.
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108669 |
---|---|
Produktfamilie | boost R |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX535 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,1" |
Sensordiagonale | 13.9 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 11.2 mm × 8.2 mm |
Auflösung (HxV) | 4096 px × 3000 px |
Auflösung | 12 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm × 2.74 μm |
Framerate | 180 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API |
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | PoCXP or 24 VDC |
Leistung (typisch) | 12 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Gewicht | 525 g |
Objektiv-Anschluss |
|
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation