Basler boost boA2448-250cc
- IMX537Sensor
- 250 fpsFramerate
- 5 MPAuflösung
Die Basler boA2432-250cc CoaXPress 2.0-Kamera mit dem Sony IMX537 CMOS-Sensor liefert 250 Bilder pro Sekunde bei 5 MP Auflösung.
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108673 |
---|---|
Produktfamilie | boost R |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX537 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,8" |
Sensordiagonale | 8.8 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 6.7 mm × 5.6 mm |
Auflösung (HxV) | 2448 px × 2048 px |
Auflösung | 5 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm × 2.74 μm |
Framerate | 250 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | PoCXP or 24 VDC |
Leistung (typisch) | 12 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Gewicht | 525 g |
Objektiv-Anschluss |
|
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation