Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

daA2500-60mc-SD820-DB8 - Embedded Vision Kits

Development Kit mit einem Basler dart BCON for MIPI Kameramodul und Linux Unterstützung für Qualcomm's Snapdragon 820 SoC

Das Basler dart BCON for MIPI Development Kit ist ein Kit zur Integration einer Basler dart Kamera mit BCON for MIPI Schnittstelle. Es enthält ein dart Kameramodul, ein Qualcomm Snapdragon 820 basiertes Processing Board mit Linux Treibern sowie weiteres Zubehör und bietet ein komplettes Beispiel-Setup für die Anbindung von dart BCON for MIPI Kameramodulen.

„Menschliches Auge“ BCON for MIPI ISP
In den Angebotswarenkorb
merken
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8

Allgemeine Information

Series Production: now
Artikelnummer 107784
Enthaltene Bestandteile
  • Kameramodell: daA2500-60mc (S-Mount)
  • Boards:
    • DB8
    • dart BCON for MIPI Mezzanine Board
  • Objektiv: Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
  • Kabel:
    • Cable GigE Cat5e, 2m
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable HDMI 2.0, A / A, 1.5m
  • Power Supply:
    • Power Supply incl. international power cable plugs
  • Kabel:
    • Cable GigE Cat5e, 2m
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable HDMI 2.0, A / A, 1.5m
  • Software: Linux Debian distribution (Yocto layers on request)
  • Manual: Quick Install Guide

daA2500-60mc (S-Mount)

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor AR0521
Shutter-Technologie Rolling Shutter
Max. Bildkreis 1/2.5"
Sensor Typ CMOS
Auflösung (HxV) 2560 px x 1920 px
Auflösung 5 MP
Pixelgröße (H x V) 2,2 µm x 2,2 µm
Bildrate 60 fps
Mono/Farbe Color
Schnittstelle BCON for MIPI
Pixel Bit Depth 8,12 bits
Synchronisierung
  • free-run
  • software trigger
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
Digitaler Input 2
Digitaler Output 2
Stromversorgung
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
Leistung (typisch) 0,6 W
Housing Typ Board Level
Größe (L x B x H) 27 mm x 27 mm x 5,3 mm
Objektivanschluss
  • S-mount
Gewicht (typisch) 9g
Konformität
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2
  • UL
  • KC

DB8

Zubehörtyp Board
Boardtyp Processing Board
Größe (L x B) 125 mm x 125 mm x 15 mm
SOC (System-on-Chip) Snapdragon 820
Prozessor-Hersteller Qualcomm
Ethernet-Schnittstelle 10/100/1000 Ethernet
Weitere Schnittstellen Wi-Fi, Bluetooth, CSI-2, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, PCIe, SPI, I2C
Konformität:
  • RoHS
  • CE
  • FCC
SD-Kartensteckplatz
  • µSD card
Speicher 3GB LPDDR4
Flash-Speicher 64GB UFS Flash

dart BCON for MIPI Mezzanine Board

Zubehörtyp Board
Zubehörhersteller Basler
Boardtyp Mezzanine Board
Kamera-Schnittstelle BCON for MIPI
Weitere Schnittstellen GPIO

Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"

Artikelnummer 2000036387
Zubehörtyp Objektive
Zubehörhersteller Evetar
Brennweite 5.5 mm
Objektivanschluss S-mount
Iris F1.8
Iris Typ fixed
IR Cut Filter yes
Max. Bildkreis 1/1.8"
Arbeitsabstand 200 mm

Cable GigE Cat5e, 2m

Zubehörtyp Datenkabel
Zubehörhersteller EFB-Elektronik GmbH
Kabellänge 2 m
Schnittstelle GigE

FFC cable, 0.2m

Zubehörtyp Datenkabel
Zubehörhersteller AXON' CABLE S.A.S.
Kabellänge 0,2 m
Anschluss Kamera 28 pin Hirose ZIF connector
Anschluss Host 28 pin Hirose ZIF connector
Schnittstelle BCON for MIPI

Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m

Zubehörtyp Datenkabel
Kabellänge 1,8 m
Schnittstelle USB 2.0

Cable HDMI 2.0, A / A, 1.5m

Zubehörtyp Datenkabel
Kabellänge 1,5 m
Anschluss Kamera HDMI 2.0 Type A
Anschluss Host HDMI 2.0 Type A

Power Supply incl. international power cable plugs

Zubehörtyp Power Supplies
Stromversorgung 100V - 240V
Output Rating 18.0 W
Plug Type
  • United States / Canada / Japan (NEMA 1-15P configuration)
  • Europe (CEE 7/16 configuration)

Features

Color Creation and Enhancement
Image Acquisition Control
Miscellaneous
Pixel Formats
Standard Features
value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihr Basler Embedded Vision Kit. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihres Basler Embedded Vision Kit.

Alle Manuals - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

White Paper

Ein Basler White Paper vermittelt einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Broschüren

Die Basler Produktbroschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Embedded Vision Kits zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamera-Features, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Release Notes

Die Release Notes sind Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite und beinhalten neben Release-Datum und Software-Versionsangabe Informationen zu Neuerungen, Known Bugs, Korrekturen oder Veränderungen.

Alle Release Notes - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

ReadMe

ReadMe-Dateien sind Kurzanleitungen zur Software-Installation, die als Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite in reiner Textform zum Download bereitstehen. Sie enthalten u.a. Informationen zu den Systemanforderungen, Performance-Optimierungen, Beispielprogrammen, Umgebungsvariablen und Versionsangaben.

Alle ReadMe - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Sonstiges

In der Kategorie Sonstiges sind Use Cases (Anwendungsfälle) und Fachartikel aufgeführt. Während in den Fachartikeln detaillierte Hintergrundinformationen gegeben werden, stellen wir in den Use Cases Einsatzmöglichkeiten für Basler Kameras unter spezifischen Randbedingungen dar.

Alle Sonstiges - daA2500-60mc-SD820-DB8