Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

daA2500-14uc-EVA - Embedded Vision Kits

Plug-and-play Evaluation Kit für Basler dart USB Kameramodule

Das Basler dart USB Evaluation Kit ist ein plug-and-play Kit für die Basler dart Kameraserie. Das Kit enthält eine äußerst kompakte Basler dart USB Kamera, ein geeignetes Objektiv sowie ein Kabel und erleichtert Entwicklern und Kunden die Evaluierung einer Basler dart Kamera.

„Menschliches Auge“ USB3 Vision
Jetzt kaufen oder Angebot anfordern

daA2500-14uc-EVA

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

merken
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14uc-EVA
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14uc-EVA
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14uc-EVA
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14uc-EVA
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14uc-EVA
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14uc-EVA

Allgemeine Information

Artikelnummer 107244
Enthaltene Bestandteile
  • Kameramodell: daA2500-14uc (S-Mount)
  • Objektiv: Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
  • Kabel: Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
  • Kabel:
    • Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
  • Software: Basler pylon Camera Software Suite
  • Manual: Getting Started Guide

daA2500-14uc (S-Mount)

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor MT9P031
Shutter-Technologie Rolling Shutter
Max. Bildkreis 1/2.5"
Sensor Typ CMOS
Sensorgröße 5,7 mm x 4,28 mm
Auflösung (HxV) 2592 px x 1944 px
Auflösung 5 MP
Pixelgröße (H x V) 2,2 µm x 2,2 µm
Bildrate 14 fps
Mono/Farbe Color
Schnittstelle USB 3.0
Pixel Bit Depth 8, 12 bits
Synchronisierung
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Digitaler Input 1
Digitaler Output 2
General Purpose I/O 2
Stromversorgung
  • Via USB 3.0 interface
Leistung (typisch) 1,3 W
Housing Typ Board Level
Größe (L x B x H) 19,9 mm x 29,3 mm x 29 mm
Temperaturbereich 0 - 50°C
Objektivanschluss
  • S-mount
Gewicht (typisch) 15g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • USB3 Vision
  • FCC
  • KC

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

Artikelnummer 2000035190
Abkündigung 11/2018
Zubehörtyp Objektive
Zubehörhersteller Evetar
Brennweite 8.0 mm
Objektivanschluss S-mount
Iris F1.6
Iris Typ fixed
IR Cut Filter yes
Max. Bildkreis 1/2"
Arbeitsabstand 200 mm

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m

Artikelnummer 2000035131
Zubehörtyp Datenkabel
Kabellänge 1 m
Anschluss Kamera USB 3.0 Micro B
Anschluss Host USB 3.0 Type A
Biegeeigenschaft static
Schnittstelle USB 3.0
value

White Paper

Ein Basler White Paper vermittelt einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - daA2500-14uc-EVA
value

Success Stories

Basler Success Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.

Alle Success Stories - daA2500-14uc-EVA
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, PowerPacks, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - daA2500-14uc-EVA
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - daA2500-14uc-EVA
value

Broschüren

Die Basler Produktbroschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Embedded Vision Kits zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamera-Features, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - daA2500-14uc-EVA
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - daA2500-14uc-EVA
value

Sonstiges

In der Kategorie Sonstiges sind Use Cases (Anwendungsfälle) und Fachartikel aufgeführt. Während in den Fachartikeln detaillierte Hintergrundinformationen gegeben werden, stellen wir in den Use Cases Einsatzmöglichkeiten für Basler Kameras unter spezifischen Randbedingungen dar.

Alle Sonstiges - daA2500-14uc-EVA