Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

BIP2-1920-30c - Basler IP Fixed Box

Die Basler IP-Kamera BIP2-1920-30c ist ausgestattet mit dem Sony IMX174 Sensor und der modernsten Global Shutter-Technologie inklusive unkomprimierter Bilder.

High Sensitivity
In den Angebotswarenkorb
merken
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1920-30c
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1920-30c
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1920-30c
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1920-30c

Allgemeine Information

Artikelnummer 106649

Kameradaten

Objektiv DC iris drive (lens not included)
Bildeinstellungen
  • Multiple Areas of Interest (AOIs)
  • Privacy Masks
  • Text Overlay
  • Electronic PTZ via AOI (API)
  • Anti-Flicker
  • 180° Image Rotation
  • Electronic Shutter
  • White Balance
  • Backlight Compensation
  • Exposure Area
  • Automatic Gain
Videokomprimierung
  • MJPEG
  • MPEG-4
  • H.264 (MPEG-4 AVC)
Videokomprimierung MJPEG
  • Multiple Compression Levels
Videokomprimierung MPEG-4
  • SP (Level 3)
Videokomprimierung H.264
  • Baseline Profile
  • High Profile Levels Up to 5.0
Video-Streaming dual streaming for MJPEG, H.264, or MPEG4; VBR and CBR for MJPEG and MPEG-4, VBR, CBR, and CVBR for H.264, multicast and unicast, uncompressed YUV images using real-time trigger (max. 4 fps)
Alarm-Management ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC card slot for local storage; events triggered by motion detection, or external input; image upload over FTP, e-mail, or HTTP
Protokolle
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
Prozessor
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
Speicher (RAM) 256 MB
Speicher (Flash) 64 MB
Digitaler Input/Output (konfigurierbar) 3
Anschlüsse
  • RJ-45 connector for 10/100 BASE-T Ethernet, full or half duplex
  • 8-pin terminal for DC power
  • digital I/O
  • RS-485
Stromversorgung PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) or 12 to 24 VDC
Leistung (typisch) 3,2 W

Sensor

Shutter-Technologie Global Shutter
Max. Bildkreis 1/1.3"
Sensor Typ CMOS
Auflösung (HxV) 1920 px x 1080 px
Auflösung 1080p Full HD
Pixelgröße (H x V) 5,86 µm x 5,86 µm
Bildrate MJPEG 30 fps
Bildrate MPEG-4 24 fps
Bildrate H.264 30 fps
Synchronisierung
  • NTP
  • hardware trigger
Belichtungssteuerung
  • automatic
  • manual
Minimale Lichtstärke color: 0.2 lux (F1.4/33ms)

Bauform

Housing Typ Box
Größe (L x B x H) 109,7 mm x 44 mm x 29 mm
Gehäusematerial metal
Temperaturbereich -10°C - 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit <90% relative humidity (non-condensing)
Einschalttemperatur 0 - 50°C
Gewicht (typisch) 210g
Konformität
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UVV Kassen
  • ONVIF (1.02)
  • DIN EN 60068-2-6
  • DIN EN 60068-2-27
  • DIN EN 60068-2-29
  • DIN EN 60068-2-64
  • Real Time Trigger
  • External Trigger
  • YUV (I420)
  • Strobe Output
  • Strobe Delay
  • Strobe Duration
  • Multi Streaming
Objektivanschluss
  • C-mount

Browser

Browser
  • Internet Explorer 8.0 or higher
value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihre Kamera. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihrer Basler Kamera.

Alle Manuals - BIP2-1920-30c
value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - BIP2-1920-30c
value

Success Stories

Basler Success Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.

Alle Success Stories - BIP2-1920-30c
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - BIP2-1920-30c
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - BIP2-1920-30c
value

CAD / technische Zeichnungen

Die CAD-Zeichnung (computer-aided design, zu Deutsch: rechnergestütztes Konstruieren) der Basler IP Fixed Box enthält eine technische Zeichnung der Kamera in 2D sowie ein Volumenmodel in 3D.

Alle CAD / technische Zeichnungen - BIP2-1920-30c
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler IP Fixed Box Kameras zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - BIP2-1920-30c
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - BIP2-1920-30c

Abmessung für BIP2-1920-30c

In der Dimensionszeichnung finden Sie die genauen Abmessungen einer Kamera/eines Produkts. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die Dimensionszeichnung für BIP2-1920-30c herunterzuladen.

Zum Download Basler IP Fixed Box - BIP2-1920-30c