Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP

Die Basler Microscopy pulse 3.3 MP Kamera mit ON Semiconductor CMOS Sensor liefert 20 Bilder pro Sekunde bei 3.3 MP Auflösung.

Die Basler Mikroskopie Kameras sind das Herzstück von Baslers PowerPack für Mikroskopie, welches alle notwendigen Komponenten für eine bequeme Einrichtung und leichte Installation liefert. Die Kameras selbst können nicht losgelöst vom PowerPack bestellt werden.

„Menschliches Auge“ Image Acquisition Software USB3 Vision
In den Angebotswarenkorb
merken
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP

Allgemeine Information

Artikelnummer 107245
Enthaltene Bestandteile
  • Kameramodell: Microscopy pulse 3.3 MP
  • Kabel: Cable USB 3.0, Micro B 90° R2 / A, 3m
  • Objektiv Zubehör: CS-mount to C-mount adapter
  • Software: Basler Microscopy Software,
    Basler Video Recording Software

Microscopy pulse 3.3 MP

Sensorhersteller ON Semiconductor
Shutter-Technologie Rolling Shutter
Max. Bildkreis 1/3 "
Sensor Typ CMOS
Auflösung (HxV) 2048 px x 1584px
Auflösung 3.3 MP
Pixelgröße (H x V) 2,2 µm x 2,2 µm
Bildrate 20 fps
Mono/Farbe Color
Gain Manual
Active Area 5,7 mm
Empfehlung Mikroskop-Kamera-Adapter
  • 0,3 ×
  • 0,33 ×
  • 0,35 ×
Schnittstelle USB 3.0
Belichtungssteuerung
  • automatic
  • manual
Leistung (typisch) 1,3 W
Housing Typ Box
Größe (Ø x L) 38,8 mm
Betriebstemperatur 0 - 50°C
Objektivanschluss
  • CS-mount
Gewicht (typisch) 60g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • FCC
  • USB3 Vision

Software

Software-Name Basler Microscopy Software,
Basler Video Recording Software
Betriebssystem
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit

Cable USB 3.0, Micro B 90° R2 / A, 3m

Artikelnummer 2200000028
Zubehörtyp Datenkabel
Kabellänge 3 m
Anschluss Kamera USB 3.0 Micro B 90° R2
Anschluss Host USB 3.0 Type A
Schnittstelle USB 3.0

CS-mount to C-mount adapter

Artikelnummer 2000005670
Zubehörtyp Objektiv-Zubehör
Objektiv-Zubehör-Typ Lens adapter
Passender Objektivanschluss C-mount
Kabel

Kabel

Hier finden Sie unser Portfolio an Datenkabeln passend zu Ihrem PowerPack für Mikroskopie. Um sicherzustellen, dass die Datenkabel optimal zu Ihrem PowerPack passen, haben wir sie eingehend auf ihre Kompatibilität getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir Ihnen langfristig eine hohe Qualität der Kabel zusichern.

 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m

Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle USB 3.0
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera USB 3.0 Micro B, 90° angled
Anschluss Host USB 3.0 Type A
Alle Kabel - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör

Finden Sie hier weiteres Zubehör für Ihr Basler PowerPack für Mikroskopie:

value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihr Basler PowerPack. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihres Basler PowerPack.

Alle Manuals - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
value

White Paper

Ein Basler White Paper vermittelt einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
value

CAD / technische Zeichnungen

Die CAD-Zeichnung (computer-aided design, zu Deutsch: rechnergestütztes Konstruieren) der Basler PowerPacks enthält eine technische Zeichnung der Kamera in 2D sowie ein Volumenmodel in 3D.

Alle CAD / technische Zeichnungen - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
value

Broschüren

Die Basler Produktbroschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler PowerPacks zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamera-Features, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
value

Abmessung für Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP

In der Dimensionszeichnung finden Sie die genauen Abmessungen einer Kamera/eines Produkts. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die Dimensionszeichnung für Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP herunterzuladen.

Zum Download Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP