Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

avA1600-50gm - Basler aviator

Die Basler avA1600-50gm GigE-Kamera mit dem KAI-2050 CCD-Sensor liefert 55 Bilder pro Sekunde bei 2 MP Auflösung.

GigE Vision
In den Angebotswarenkorb
merken
  • Basler aviator - avA1600-50gm
  • Basler aviator - avA1600-50gm
  • Basler aviator - avA1600-50gm
  • Basler aviator - avA1600-50gm

Allgemeine Information

Artikelnummer 105573

Sensor

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor KAI-2050
Shutter-Technologie Global Shutter
Max. Bildkreis 2/3"
Sensor Typ CCD
Sensorgröße 8,8 mm x 6,6 mm
Auflösung (HxV) 1600 px x 1200 px
Auflösung 2 MP
Pixelgröße (H x V) 5,5 µm x 5,5 µm
Bildrate 55 fps
Mono/Farbe Mono

EMVA-Daten

Quanteneffizienz (typisch) 40,3 %
Dark Noise (typisch) 11,5 e¯
Saturation Capacity (typisch) 18,5 ke¯
Dynamikbereich (typisch) 64,2 dB
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch) 42,7 dB

Kameradaten

Schnittstelle GigE
Pixel Bit Depth 12 bits
Synchronisierung
  • hardware trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Digitaler Input 2
Digitaler Output 4
Stromversorgung
  • 12 VDC
Leistung (typisch) 5,5 W

Bauform

Housing Typ Box
Größe (L x B x H) 40,7 mm x 62 mm x 62 mm
Objektivanschluss
  • C-mount
Betriebstemperatur 0 - 50°C
Gewicht (typisch) 300g

Konformität

Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
  • KC
Objektive

Objektive

Für die aviator Kameraserie sind Objektive von zuverlässigen und von uns zertifizierten Herstellern verfügbar. Alle Objektive wurden von uns auf Kompatibilität mit unseren aviator Kameras getestet, damit Ihre Lösung optimal funktioniert. Außerdem finden Sie hier das passende Objektiv-Zubehör.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 2/3"
Brennweite 25.0 mm
Blendenbereich F1.4 - F16.0
Iris Typ manual
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 2/3"
Brennweite 8.0 mm
Blendenbereich F1.4 - F16.0
Iris Typ manual
 - Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3
 - Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3
Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 2/3"
Brennweite 8.5 mm
Blendenbereich F1.3 - F16.0
Iris Typ manual
 - Ricoh Lens FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3
 - Ricoh Lens FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3
Ricoh Lens FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 2/3"
Brennweite 6.0 mm
Blendenbereich F1.4 - F16.0
Iris Typ manual
Alle Objektive - avA1600-50gm
Kabel

Kabel

Wir bieten ein breites Portfolio an Datenkabeln und Power-I/O-Kabeln für die aviator Kameraserie an. Die Power-I/O-Kabel sind Teil des Basler Original Equipment, sie wurden individuell auf Basler Kameras abgestimmt. Auch die Datenkabel haben wir eingehend auf die Kompatibilität mit den aviator Kameras getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Kabel sicherstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle GigE
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera RJ-45, horizontal locking screws
Anschluss Host RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle GigE
Kabellänge 10.0 m
Anschluss Kamera RJ-45, horizontal locking screws
Anschluss Host RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle GigE
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera RJ-45, click-lock
Anschluss Host RJ-45, click-lock
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Zubehörtyp IOs / Power Kabel
Schnittstelle I/O
Kabellänge 3.0 m
Anschluss Kamera Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S)
Anschluss Host none (open end)
Alle Kabel - avA1600-50gm
Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör

Finden Sie hier weiteres Zubehör für Ihre aviator Kamera: Wir bieten unter anderem getestete Host Adapter Karten (PCIe), Netzteile, Hubs und Switches an, die optimal auf die aviator Kameraserie abgestimmt sind.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihre Kamera. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihrer Basler Kamera.

Alle Manuals - avA1600-50gm
value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - avA1600-50gm
value

Success Stories

Basler Success Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.

Alle Success Stories - avA1600-50gm
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - avA1600-50gm
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - avA1600-50gm
value

EMVA-Daten

Der EMVA 1288-Standard der European Machine Vision Association beschreibt eine einheitliche Methode, die Spezifikationsparameter für Kameras und Bildsensoren der industriellen Bildverarbeitung zu messen, zu berechnen und darzustellen, um die Werte dadurch vergleichbar zu machen.

Alle EMVA-Daten - avA1600-50gm
value

CAD / technische Zeichnungen

Die CAD-Zeichnung (computer-aided design, zu Deutsch: rechnergestütztes Konstruieren) der Basler aviator enthält eine technische Zeichnung der Kamera in 2D sowie ein Volumenmodel in 3D.

Alle CAD / technische Zeichnungen - avA1600-50gm
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler aviator Kameras zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - avA1600-50gm
value

Release Notes

Die Release Notes sind Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite und beinhalten neben Release-Datum und Software-Versionsangabe Informationen zu Neuerungen, Known Bugs, Korrekturen oder Veränderungen.

Alle Release Notes - avA1600-50gm
value

ReadMe

ReadMe-Dateien sind Kurzanleitungen zur Software-Installation, die als Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite in reiner Textform zum Download bereitstehen. Sie enthalten u.a. Informationen zu den Systemanforderungen, Performance-Optimierungen, Beispielprogrammen, Umgebungsvariablen und Versionsangaben

Alle ReadMe - avA1600-50gm
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - avA1600-50gm

Abmessung für avA1600-50gm

In der Dimensionszeichnung finden Sie die genauen Abmessungen einer Kamera/eines Produkts. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die Dimensionszeichnung für avA1600-50gm herunterzuladen.

Zum Download Basler aviator - avA1600-50gm