Basler ace 2 a2A5320-34g5mBAS
- IMX542 Sensor
- 34 fps Framerate
- 16.1 MP Auflösung
Die Basler a2A5320-34g5mBAS 5GigE-Kamera mit dem Sony IMX542 CMOS-Sensor liefert 34 Bilder pro Sekunde bei 16.1 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 1.769,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108635 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Basic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX542 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1,1" |
Sensordiagonale | 16.78 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 14.58 mm × 8.31 mm |
Auflösung (HxV) | 5320 px x 3032 px |
Auflösung | 16.1 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm x 2.74 μm |
Framerate | 34 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 64.3 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 2.2 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 9.8 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 70.9 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 39.9 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | 5GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbit/s), 5 Gigabit Ethernet (5000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 5.8 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 100 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation