Basler ace 2 a2A4504-27g5mBAS
- IMX541 Sensor
- 27 fps Framerate
- 20.2 MP Auflösung
Die Basler a2A4504-27g5mBAS 5GigE-Kamera mit dem Sony IMX541 CMOS-Sensor liefert 27 Bilder pro Sekunde bei 20.2 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 2.079,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108633 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Basic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX541 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1,1" |
Sensordiagonale | 17.45 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 12.34 mm × 12.34 mm |
Auflösung (HxV) | 4504 px x 4504 px |
Auflösung | 20.2 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm x 2.74 μm |
Framerate | 27 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 66.1 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 2.1 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 9.4 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 70.8 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 39.7 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | 5GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbit/s), 5 Gigabit Ethernet (5000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 5.8 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 100 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation