Basler ace 2 R a2A4096-9gcPRO
- IMX545 Sensor
- 9 fps Framerate
- 12.3 MP Auflösung
Die Basler a2A4096-9gcPRO GigE-Kamera mit dem Sony IMX545 CMOS-Sensor liefert 9 Bilder pro Sekunde bei 12.3 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 1.399,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108423 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Pro |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX545 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,1" |
Sensordiagonale | 13.91 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 11.22 mm × 8.22 mm |
Auflösung (HxV) | 4096 px x 3000 px |
Auflösung | 12.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm x 2.74 μm |
Framerate | 9 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 3.4 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 100 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation