Basler ace 2 R a2A4096-30umBAS
- IMX545 Sensor
- 30 fps Framerate
- 12.3 MP Auflösung
Die Basler a2A4096-30umBAS USB3.0 Kamera mit dem Sony IMX545 CMOS-Sensor liefert 30 Bilder pro Sekunde bei 12.3 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 1.199,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108408 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Basic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX545 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,1" |
Sensordiagonale | 13.91 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 11.22 mm × 8.22 mm |
Auflösung (HxV) | 4096 px x 3000 px |
Auflösung | 12.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm x 2.74 μm |
Framerate | 30 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 64.9 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 2.5 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 9.7 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 70 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 39.9 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 3.1 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 85 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | -10 °C - 60 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation