Basler ace 2 R a2A3840-13gmBAS
- IMX334 Sensor
- 13 fps Framerate
- 8.3 MP Auflösung
Die Basler a2A3840-13gmBAS GigE-Kamera mit dem Sony IMX334 CMOS-Sensor liefert 13 Bilder pro Sekunde bei 8.3 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 299,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108016 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Basic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX334 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/1,8" |
Sensordiagonale | 8.82 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 7.7 mm × 4.3 mm |
Auflösung (HxV) | 3840 px x 2160 px |
Auflösung | 8.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2 μm x 2 μm |
Framerate | 13 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 72.2 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 1.96 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 7.2 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 69.2 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 38.6 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 2.5 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 100 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | -10 °C - 60 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation