Basler ace 2 R a2A2600-64ucBAS
- GMAX2505 Sensor
- 64 fps Framerate
- 5.6 MP Auflösung
Die Basler a2A2600-64ucBAS USB3.0 Kamera mit dem Gpixel GMAX2505 CMOS-Sensor liefert 64 Bilder pro Sekunde bei 5,6 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 489,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108371 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Basic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Gpixel |
---|---|
Sensor | GMAX2505 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2" |
Sensordiagonale | 8.5 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 6.52 mm × 5.42 mm |
Auflösung (HxV) | 2600 px x 2160 px |
Auflösung | 5.6 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.5 μm x 2.5 μm |
Framerate | 64 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 3 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 85 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | -10 °C - 60 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation