Basler ace 2 R a2A2590-60ucPRO
- IMX334ROI Sensor
- 60 fps Framerate
- 5 MP Auflösung
Die Basler a2A2590-60ucPRO USB3.0 Kamera mit dem Sony IMX334 ROI CMOS-Sensor liefert 60 Bilder pro Sekunde bei 5.1 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 409,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108130 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Pro |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX334ROI |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/2,8" |
Sensordiagonale | 6.5 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 5.2 mm × 3.9 mm |
Auflösung (HxV) | 2592 px x 1944 px |
Auflösung | 5 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2 μm x 2 μm |
Framerate | 60 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 3.2 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation