Basler ace 2 R a2A1920-51gcBAS
- IMX392 Sensor
- 51 fps Framerate
- 2.3 MP Auflösung
Die Basler a2A1920-51gcBAS GigE-Kamera mit dem Sony IMX392 CMOS-Sensor liefert 51 Bilder pro Sekunde bei 2.3 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 349,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107823 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Basic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX392 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2,3" |
Sensordiagonale | 7.77 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 6.6 mm × 4.1 mm |
Auflösung (HxV) | 1920 px x 1200 px |
Auflösung | 2.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 3.45 μm x 3.45 μm |
Framerate | 51 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 3.1 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 100 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | -10 °C - 60 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation