Basler ace 2 a2A1280-125umSWIR
- IMX990Sensor
- 125 fpsFramerate
- 1.3 MPAuflösung
Die Basler a2A1280-125umSWIR SWIR USB-Kamera mit dem Sony IMX990 SenSWIR-Sensor liefert 125 Bilder pro Sekunde bei 1.3 MP Auflösung.
Allgemeine Informationen
Design-In Sample | now |
---|---|
Serienproduktion | now |
Artikelnummer | 108808 |
Produktfamilie | ace 2 X |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX990 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2" |
Sensortypen | InGaAs |
Sensorgröße | 6.4 mm × 5.1 mm |
Auflösung (HxV) | 1280 px × 1024 px |
Auflösung | 1.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 5 μm × 5 μm |
Framerate | 125 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible + SWIR |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 85 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | -10 °C - 60 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation