Basler ace U acA640-750uc
- PYTHON 300 Sensor
- 751 fps Framerate
- VGA Auflösung
Die Basler acA640-750uc USB 3.0-Kamera mit dem ON Semiconductor PYTHON 300 CMOS-Sensor liefert 751 Bilder pro Sekunde bei VGA Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 419,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 106749 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | onsemi |
---|---|
Sensor | PYTHON 300 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/4" |
Sensordiagonale | 3.84 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 3.07 mm × 2.3 mm |
Auflösung (HxV) | 640 px x 480 px |
Auflösung | VGA |
Pixelgröße (H x V) | 4.8 μm x 4.8 μm |
Framerate | 751 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe | 10 bits |
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 2.8 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation