Basler ace acA5472-5gc
- IMX183Sensor
- 5 fpsFramerate
- 20 MPAuflösung
Die Basler acA5472-5gc GigE-Kamera mit dem Sony IMX 183 CMOS-Sensor liefert 5 Bilder pro Sekunde bei 20,0 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 669,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107770 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX183 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale | 15.78 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 13.13 mm × 8.76 mm |
Auflösung (HxV) | 5472 px x 3648 px |
Auflösung | 20 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.4 μm x 2.4 μm |
Framerate | 5 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 2.8 W |
Leistung PoE | 3.1 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- GigE Vision
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation