Basler ace L acA4112-20um
- IMX304 Sensor
- 23 fps Framerate
- 12 MP Auflösung
Die Basler acA4112-20um USB 3.0-Kamera mit dem Sony IMX 304 CMOS-Sensor liefert 23 Bilder pro Sekunde bei 12.3 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 1.859,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107413 |
---|---|
Produktfamilie | ace L |
Produktlinie | ace L |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX304 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1,1" |
Sensordiagonale | 17.52 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 14.13 mm × 10.35 mm |
Auflösung (HxV) | 4096 px x 3000 px |
Auflösung | 12 MP |
Pixelgröße (H x V) | 3.45 μm x 3.45 μm |
Framerate | 23 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 68 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 2.3 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 10.3 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 72.8 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 40.1 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 3 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm |
Gewicht | 136 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation