Basler ace acA4096-11gc
- IMX267 Sensor
- 12 fps Framerate
- 9 MP Auflösung
Die Basler acA4096-11gc GigE-Kamera mit dem Sony IMX 267 CMOS-Sensor liefert 12 Bilder pro Sekunde bei 8.9 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 1.529,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107419 |
---|---|
Produktfamilie | ace L |
Produktlinie | ace L |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX267 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale | 15.97 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 14.13 mm × 7.45 mm |
Auflösung (HxV) | 4096 px x 2160 px |
Auflösung | 9 MP |
Pixelgröße (H x V) | 3.45 μm x 3.45 μm |
Framerate | 12 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 2.8 W |
Leistung PoE | 3.3 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 50 mm x 40 mm x 30 mm |
Gewicht | 150 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation