Basler ace acA4024-29uc
- IMX226Sensor
- 31 fpsFramerate
- 12.2 MPAuflösung
Die Basler acA4024-29uc USB 3.0-Kamera mit dem Sony IMX 226 CMOS-Sensor liefert 31 Bilder pro Sekunde bei 12,2 MP Auflösung.
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107405 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX226 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/1,7" |
Sensordiagonale | 9.33 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 7.44 mm × 5.61 mm |
Auflösung (HxV) | 4024 px x 3036 px |
Auflösung | 12.2 MP |
Pixelgröße (H x V) | 1.85 μm x 1.85 μm |
Framerate | 31 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Belichtungssteuerung |
|
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 3 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation