Basler ace Classic acA3800-14um
- MT9J003 Sensor
- 14 fps Framerate
- 10 MP Auflösung
Die Basler acA3800-14um USB 3.0-Kamera mit dem ON Semiconductor MT9J003 CMOS-Sensor liefert 14 Bilder pro Sekunde bei 10 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | Preis auf Anfrage |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 106536 |
---|---|
Produktfamilie | ace Classic |
Produktlinie | ace Classic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | onsemi |
---|---|
Sensor | MT9J003 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/2,3" |
Sensordiagonale | 7.93 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 6.44 mm × 4.62 mm |
Auflösung (HxV) | 3840 px x 2748 px |
Auflösung | 10 MP |
Pixelgröße (H x V) | 1.67 μm x 1.67 μm |
Framerate | 14 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 46 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 6 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 2.8 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 54 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 34 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe | 12 bits |
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API |
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 2.8 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation