Basler ace acA3088-57uc
- IMX178Sensor
- 59 fpsFramerate
- 6 MPAuflösung
Die Basler acA3088-57uc USB 3.0-Kamera mit dem Sony IMX 178 CMOS-Sensor liefert 59 Bilder pro Sekunde bei 6,4 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 409,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107403 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX178 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/1,8" |
Sensordiagonale | 8.91 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 7.41 mm × 4.95 mm |
Auflösung (HxV) | 3088 px × 2064 px |
Auflösung | 6 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.4 μm × 2.4 μm |
Framerate | 59 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API |
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 3 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation