Basler ace U acA3088-16gm
- IMX178 Sensor
- 16 fps Framerate
- 6 MP Auflösung
Die Basler acA3088-16gm GigE-Kamera mit dem Sony IMX 178 CMOS-Sensor liefert 16 Bilder pro Sekunde bei 6,4 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 389,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107406 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX178 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/1,8" |
Sensordiagonale | 8.91 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 7.41 mm × 4.95 mm |
Auflösung (HxV) | 3088 px × 2064 px |
Auflösung | 6 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.4 μm × 2.4 μm |
Framerate | 16 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 81 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 3.2 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 14.3 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 73 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 41.6 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API |
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 2.5 W |
Leistung PoE | 2.9 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation