Basler ace U acA2500-20gm
- PYTHON 5000 Sensor
- 21 fps Framerate
- 5 MP Auflösung
Die Basler acA2500-20gm GigE-Kamera mit dem ON Semiconductor PYTHON 5000 CMOS-Sensor liefert 21 Bilder pro Sekunde bei 5 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 879,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107259 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | onsemi |
---|---|
Sensor | PYTHON 5000 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale | 15.86 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 12.44 mm × 9.83 mm |
Auflösung (HxV) | 2590 px x 2048 px |
Auflösung | 5 MP |
Pixelgröße (H x V) | 4.8 μm x 4.8 μm |
Framerate | 21 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 55 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 11.5 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 8.2 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 57 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 39.1 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe | 10 bits |
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 3.2 W |
Leistung PoE | 3.2 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation