Basler ace U acA2440-35um
- IMX264 Sensor
- 35 fps Framerate
- 5 MP Auflösung
Die Basler acA2440-35um USB 3.0-Kamera mit dem Sony IMX 264 CMOS-Sensor liefert 35 Bilder pro Sekunde bei 5.0 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 859,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107208 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX264 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale | 11.02 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 8.45 mm × 7.07 mm |
Auflösung (HxV) | 2448 px × 2048 px |
Auflösung | 5 MP |
Pixelgröße (H x V) | 3.45 μm × 3.45 μm |
Framerate | 35 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 68 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 2.3 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 10.5 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 73.4 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 40.2 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 2.5 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation