Basler ace Classic acA2040-90uc
- CMV4000 Sensor
- 90 fps Framerate
- 4 MP Auflösung
Die Basler acA2040-90uc USB 3.0-Kamera mit dem ams CMV4000 CMOS-Sensor liefert 90 Bilder pro Sekunde bei 4 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 1.299,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 106542 |
---|---|
Produktfamilie | ace Classic |
Produktlinie | ace Classic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | ams |
---|---|
Sensor | CMV4000 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale | 15.92 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 11.26 mm × 11.26 mm |
Auflösung (HxV) | 2048 px x 2048 px |
Auflösung | 4 MP |
Pixelgröße (H x V) | 5.5 μm x 5.5 μm |
Framerate | 90 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 62.07 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 13.8 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 11.9 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 58.7 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 40.8 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 3.2 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 60 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation