Basler ace acA2040-35gc
- IMX265 Sensor
- 36 fps Framerate
- 3 MP Auflösung
Die Basler acA2040-35gc GigE-Kamera mit dem Sony IMX 265 CMOS-Sensor liefert 36 Bilder pro Sekunde bei 3,2 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 529,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107215 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX265 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,8" |
Sensordiagonale | 8.84 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 7.07 mm × 5.3 mm |
Auflösung (HxV) | 2048 px x 1536 px |
Auflösung | 3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 3.45 μm x 3.45 μm |
Framerate | 36 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 2.7 W |
Leistung PoE | 3.2 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation