Basler ace acA2040-25gm
- CMV4000Sensor
- 25 fpsFramerate
- 4 MPAuflösung
Die Basler acA2040-25gm GigE-Kamera mit dem ams CMV4000 CMOS-Sensor liefert 25 Bilder pro Sekunde bei 4 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 1.869,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 105715 |
---|---|
Produktfamilie | ace Classic |
Produktlinie | ace Classic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | ams |
---|---|
Sensor | CMV4000 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale | 15.92 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 11.26 mm × 11.26 mm |
Auflösung (HxV) | 2048 px x 2048 px |
Auflösung | 4 MP |
Pixelgröße (H x V) | 5.5 μm x 5.5 μm |
Framerate | 25 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 62.07 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 13.8 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 11.9 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 58.7 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 40.8 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12 VDC |
Leistung (typisch) | 2.6 W |
Leistung PoE | 3.1 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation