Basler ace acA2000-340km
- CMV2000Sensor
- 340 fpsFramerate
- 2 MPAuflösung
Die Basler acA2000-340km Camera Link-Kamera mit dem ams CMV2000 CMOS-Sensor liefert 340 Bilder pro Sekunde bei 2 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 1.279,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 105702 |
---|---|
Produktfamilie | ace Classic |
Produktlinie | ace Classic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | ams |
---|---|
Sensor | CMV2000 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale | 12.75 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 11.26 mm × 5.98 mm |
Auflösung (HxV) | 2048 px × 1088 px |
Auflösung | 2 MP |
Pixelgröße (H x V) | 5.5 μm × 5.5 μm |
Framerate | 340 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 63 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 13.9 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 9.3 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 56.5 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 39.7 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | Camera Link |
---|---|
Pixel Bit-Tiefe |
|
Camera Link Clock | 32.5 / 48 / 65 / 82 |
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung | trigger width or timed |
General Purpose I/O | 1 |
Stromversorgung | PoCL or 12 VDC |
Leistung (typisch) | 3 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 43.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 100 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- Camera Link
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation