Basler ace U acA1920-48gm
- PYTHON 2000 Sensor
- 50 fps Framerate
- 2.3 MP Auflösung
Die Basler acA1920-48gm GigE-Kamera mit dem ON Semiconductor PYTHON 2000 CMOS-Sensor liefert 50 Bilder pro Sekunde bei 2,3 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 559,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107263 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | onsemi |
---|---|
Sensor | PYTHON 2000 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale | 10.87 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 9.22 mm × 5.76 mm |
Auflösung (HxV) | 1920 px x 1200 px |
Auflösung | 2.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 4.8 μm x 4.8 μm |
Framerate | 50 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 54 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 10.9 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 7.8 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 57.1 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 38.9 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe | 10 bits |
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 3.3 W |
Leistung PoE | 3.7 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation