Basler ace acA1920-40gc
- IMX249Sensor
- 42 fpsFramerate
- 2.3 MPAuflösung
Die Basler acA1920-40gc GigE-Kamera mit dem Sony IMX249 CMOS-Sensor liefert 42 Bilder pro Sekunde bei 2,3 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 479,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 106908 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX249 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,2" |
Sensordiagonale | 13.39 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 11.33 mm × 7.13 mm |
Auflösung (HxV) | 1920 px × 1200 px |
Auflösung | 2.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 5.86 μm × 5.86 μm |
Framerate | 42 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 2.8 W |
Leistung PoE | 3 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation