Basler ace acA1920-25um
- MT9P031Sensor
- 26 fpsFramerate
- 2 MPAuflösung
Die Basler acA1920-25um USB 3.0-Kamera mit dem ON Semiconductor MT9P031 CMOS-Sensor liefert 25 Bilder pro Sekunde bei 2 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 239,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 106228 |
---|---|
Produktfamilie | ace Classic |
Produktlinie | ace Classic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | onsemi |
---|---|
Sensor | MT9P031 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/3,7" |
Sensordiagonale | 4.84 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 4.22 mm × 2.38 mm |
Auflösung (HxV) | 1920 px × 1080 px |
Auflösung | 2 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.2 μm × 2.2 μm |
Framerate | 26 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 56 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 6.4 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 6.7 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 60.3 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 38.3 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe | 12 bits |
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 2.2 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation