Basler ace Classic acA1920-25gc (CS-Mount)
- MT9P031 Sensor
- 25 fps Framerate
- 2 MP Auflösung
Die Basler acA1920-25gc (CS-Mount) GigE-Kamera mit dem ON Semiconductor MT9P031 CMOS-Sensor liefert 25 Bilder pro Sekunde bei 2 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 259,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 106800 |
---|---|
Produktfamilie | ace Classic |
Produktlinie | ace Classic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | onsemi |
---|---|
Sensor | MT9P031 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/3,7" |
Sensordiagonale | 4.84 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 4.22 mm × 2.38 mm |
Auflösung (HxV) | 1920 px × 1080 px |
Auflösung | 2 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.2 μm × 2.2 μm |
Framerate | 25 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz - blau (typisch/minimal) | 7.21 % (typical) |
---|---|
Quanteneffizienz - grün (typisch/minimal) | 41.09 % (typical) |
Quanteneffizienz - rot (typisch/minimal) | 6.72 % (typical) |
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 6.7 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 6.8 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 60 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 38.3 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe | 12 bits |
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Digitaler Output | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12 VDC |
Leistung (typisch) | 2.2 W |
Leistung PoE | 2.7 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | CS-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation