Basler ace U acA1300-200uc
- PYTHON 1300 Sensor
- 203 fps Framerate
- 1.3 MP Auflösung
Die Basler acA1300-200uc USB 3.0-Kamera mit dem ON Semiconductor PYTHON 1300 CMOS-Sensor liefert 203 Bilder pro Sekunde bei 1,3 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 449,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 106754 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | onsemi |
---|---|
Sensor | PYTHON 1300 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2" |
Sensordiagonale | 7.87 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 6.14 mm × 4.92 mm |
Auflösung (HxV) | 1280 px x 1024 px |
Auflösung | 1.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 4.8 μm x 4.8 μm |
Framerate | 203 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe | 10 bits |
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 3 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation