Allgemeine Information |
||
---|---|---|
Series Production: | May 2021 | |
Artikelnummer | 108515 | |
Enthaltene Bestandteile |
|
|
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. | |
Aktuelle Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. |
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
|
|
Bestimmungsland |
boA6500-36cc |
||
---|---|---|
Sensorhersteller | ON Semiconductor | |
Sensor | XGS 32000 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Sensorformat | APS-C" | |
Sensortypen | CMOS | |
Sensorgröße | 21 mm x 15,8 mm | |
Auflösung (HxV) | 6580 px x 4935 px | |
Auflösung | 32.4 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 3,2 µm x 3,2 µm | |
Bildrate | 35 fps | |
Mono/Farbe | Color | |
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) | |
Pixel Bit Depth | 10 or 12 bits | |
Synchronisierung |
|
|
Belichtungssteuerung |
|
|
Digitaler Input | 1 | |
General Purpose I/O | 2 | |
Stromversorgung |
|
|
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 49,1 mm x 80 mm x 80 mm | |
Betriebstemperatur | 0 - 50°C | |
Objektivanschluss |
|
|
Gewicht (typisch) | 525g | |
Konformität |
|
Basler CXP-12 Interface Card 1C |
||
---|---|---|
Anzahl Ports | 1 | |
Schnittstelle |
|
|
Empfohlene Treiber | Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit) |